Trilhos deslizantes para carga pesada para TE

Nº do item: DK 7063.740

Com trilhos com perfil em L ou quadro de montagem em polegadas e com uma distância interna entre os níveis de 745 mm, montagem fácil e rápida devido aos suportes de encaixe para o nível traseiro.

Nº do item:
DK 7063.740
Descrição do produto
Para trilhos com perfil em L e com uma distância pré-definida entre os níveis de 745 mm. Possibilita montagem fácil e rápida devido aos suportes de encaixe para o nível traseiro.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1.000 N
Superfície de apoio
Largura: 50 mm
Profundidade: 734 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
2,91 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK GUIAS DESLIZANTES 19'', 740
Documentação
Info sheet