- Nº do item:
- SZ 2482.330
- Modelo
- Quadro de montagem duplo, com tampa metálica
- Descrição do produto
- Utilização universal em todas as aplicações em que for necessário um acesso rápido a interfaces e a tomadas. A respectiva caixa permanece fechada ficando, consequentemente, protegida contra as influências do ambiente e contra o acesso indevido e não autorizado.
- Funcionamento
- O quadro de montagem possui uma tampa com um ângulo de abertura entre 90° e 180° com bloqueio em diversas posições
- Um fecho de encaixe garante uma vedação perfeita. Caso necessário, o fecho pode ser travado.
- Material
- Fecho: policarbonato
Quadro de montagem e tampa metálica: zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Quadro de montagem e tampa metálica: niquelado fosco
- Cor
- Fecho: RAL 7024
Bornes parafusados: amarelo (RAL 1016)
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 117 mm
Altura do recorte: 91 mm
- Instalações possíveis
- Em caixas de pequeno porte e armários compactos como interface de programação para sistemas de controle
- Em caixas de distribuição industriais e de TI como acesso para manutenção de redes
- Em armários para PC e Console Systems para conexão temporária de equipamentos adicionais
- Industrial Workstations móveis para conexão rápida em estruturas de rede existentes
- Em sistemas de painéis de comando para a programação e manutenção de componentes integrados
- Dimensões
- Largura: 130 mm
Altura: 120 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65 com a tampa fechada e no caso de montagem adequada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177490680
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ MODULO MONTAGEM C/TAMPO METALICO IP65