- Nº do item:
- AS 4055.800
- Modelo
- Goniômetro elétrico
Mandril R10 para dobrar
Matriz para dobrar
Conexão de tensão externa de 230 V
Extensão do apoio lateral retrátil para trilhos longos
Conexão hidráulica externa para praticamente todas as opções de processamento
4 rodas (2 traváveis)
Gavetas
Bomba hidráulica integrada
Laser pointer (auxiliar) com potência da classe 1
Batente retrátil do comprimento
- Descrição do produto
- A solução móvel para a usinagem de barramentos é apropriada para dobrar, estampar e cortar barras com precisão, agilidade e ergonomia diretamente no local de trabalho. O laser de alta precisão integrado facilita o processo de corte e dobra.
- Vantagens
- Elevada exatidão ao dobrar e estampar
- Facilidade na troca das ferramentas
- Versatilidade na aplicação na área de produção
- Escopo de fornecimento
- Usinagem de barramentos com CW 120-M móvel
Interruptor de pedal
- Material trabalhável
- Cobre
- Alumínio
- Nota
- O comprimento de um lado com ângulo Z depende da espessura do material
- Também é possível fazer a punção de furos alongados de no máximo 21 x 18 mm.
- Ferramentas para furos alongados sob consulta
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Dimensões da máquina
- Largura: 1.380 mm
Altura: 1.270 mm
Profundidade: 945 mm
- Superfície de apoio
- Largura: 1.211 mm
Profundidade: 811 mm
- Altura de trabalho
- 974 mm
- Potência nominal
- 2,2 kW
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Batente do comprimento (máx.)
- 1.224 mm
- Dobrar/comprimento de um lado (mín.)
- 50 mm
- Ângulo de dobra (máx.)
- 90 °
- Dobrar (máx.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Cortar (máx.)
- 120 x 12 mm
- Estampar (máx.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Estampar/espessura do material (máx.)
- 12 mm
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 700 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 390 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descrição do produto
-
AS CW 120-M Bancada maquinação p/cobre