Благодаря созданию оптоволоконной сети и новому поколению мобильной связи 5G, растут и требования к телекоммуникационным компаниям и инфраструктурам. Они должны обеспечивать высокие мощности и работать в режиме реального времени. Одновременно с этим чрезвычайно важно, чтобы инфраструктурные решения отличались прочностью и устойчивостью к погодным воздействиям, например, экстремальной жаре, холоду и влажности.
Прочные высокопроизводительные решения для современной телекоммуникационной инфраструктуры
Rittal предлагает продуманные, гибкие решения для телекоммуникационных сетей, например, мобильной связи и широкополосных сетей от одного производителя. Наши решения отличаются разнообразием, прочностью, эффективностью и масштабируемостью в зависимости от требований клиента.
- Благодаря продуманной модульной системе из корпусов (с одинарными стенками und с двойными стенками), а также контролю микроклимата
- Благодаря всепогодным корпусам Outdoor из высококачественных материалов со стойким к УФ-излучению покрытием и высоким степеням защиты
- Благодаря решениям для охлаждения с широким спектром мощностей и диапазоном рабочих температур от -30° до +60°C
- Благодаря применению по всему миру и международным допускам
- Благодаря энергоэффективной технологии Blue e+ у наших холодильных агрегатов достигается экономия электроэнергии 75%
- Юдагодаря пассивному охлаждению с продуманной конструкцией корпусов Outdoor
- Благодаря удаленному мониторингу корпусов и оборудования с помощью IIoT-решений для подключения систем охлаждения Rittal для контроля физических параметров окружающей среды
- Благодаря не нуждающимся в обслуживании корпусам и системам охлаждения, а также всемирной сервисной сети с малыми сроками поставки запчастей
- Благодаря Edge-ЦОД с высокой вычислительной мощностью, безопасностью и малым временем отклика при максимальной безопасности
- Благодаря готовой IT-инфраструктуре в прочной оболочке контейнера для средних, облачных и Edge-применений
- Благодаря OCP-решениям по стандарту OpenRack для снижения затрат на инвестиции и эксплуатацию