Аэрокосмическая промышленность относится к наиболее быстрорастущим отраслям в мире. Цифровизация и здесь приносит новые бизнес-модели, которые используются в различных сферах аэрокосмической промышленности..
От производителей авиатехники и их поставщиков до аэропортов и авиакомпаний – все эти организации сталкиваются с темой цифровизации и расширение своих базовых компетенций, чтобы адаптировать свои стратегические направления к новым темам. Без цифровой стратегии у компаний появляется риск упустить решающие импульсы развития и преимущества на высококонкурентном аэрокосмическом рынке.
Например, искусственный интеллект используется для обработки большого количества данных, которые возникают на всем жизненном цикле самолета – при производстве, обслуживании и эксплуатации. Благодаря анализу этих данных, самолеты на протяжении всего своего жизненного цикла могут эксплуатироваться эффективнее, экономнее и безопаснее.
Для удовлетворения этим требованиям компания Rittal предлагает комплексные решения в области инфраструктуры ЦОД и IT-сетей. Разнообразные решения включают в себя как Edge-ЦОД для обработки данных в реальном времени, так и планирование/проектирование стационарных ЦОД и облачных решений.
Надежная инфраструктура для интеллектуальной производственной цепочки
Для этого необходима мощная и современная инфраструктура. В связи с использованием критически важной инфраструктуры, которая должна обеспечивать надежность и ьесперебойность процессов, возникакт задача по соответствию высоким стандартам безопасности. Прочими критериями являются надежные корпуса для внутренней и наружной установки при наличии неблагоприятных условий (керосин, реагенты, перепады температур), а также надежное энергоснабжение, которое также должно быть защищено от внешних воздействий.
Rittal предлагает для аэрокосмической промышленности современные корпуса и распределительные шкафы, эффективный контроль микроклимата, электрораспределение, инструменты проектирования и всемирная сервисная поддержка. Результатом являются убедительные технические, организационные и экономические преимущества для самолетов и аэропортов, а также индивидуальные решения для аэрокосмической отрасли. Номенклатура включает в себя комплексные системные и инфраструктурные решения для аэрокосмической промышленности, единые и проектно-ориентированные, как для внутренней, так и для наружной установки. Продукты Rittal соответствуют требованиям мировых стандартов и обеспечивают повышенную эффективность и максимальную эксплуатационную надежность от одного производителя.