В рамках цифровой трансформации современные программные системы играют все большую роль в области машиностроения. Последовательное использование цифровых двойников обеспечивает высочайшую производственную, энергетическую и ресурсную эффективность и создает условие для создания устойчивого и экономичного производства. Мониторинг состояния обеспечивает клиентам необходимые возможности для цифрового производства.
С EPLAN и Rittal к цифровому двойнику
Используйте возможность получить конкурентное преимущество благодаря новейшим решениям Rittal и EPLAN и стать готовыми к требованиям будущего.
Мы гарантируем:
- Благодаря высокой степени единства данных и доступу к данным любого компонента в EPLAN Data Portal
- Благодаря комплексному инжинирингу с использованием интеллектуального ПО компаний Rittal и EPLAN
- Благодаря соответствующим друг другу решениям для производства – от инжиниринга до поставок, производства и эксплуатации
- Благодаря нашей интеллектуальной системной архитектуре из компонентов корпуса, электрораспределение, контроль микроклимата und IT-инфраструктура
- Благодаря применению по всему миру соответствующих стандартам решений и наличию сертификатов
- Благодаря доступности по всему миру и быстрой поставке продуктов со склада
- Благодаря решениям Rittal для контроля микроклимата со снижением энергопотребления до 75 % и максимальной гибкостью благодаря мультивольтажности
- Благодаря разработке соответствующих стандартам IIoT-решений zдля подключения к сети таких устройств, как интеллектуальные данные для контроля распределительных шкафов
- Благодаря современным концепциям смарт-сервиса для повышения отказоустойчивости установок и эффективности сервиса
- Благодаря Edge-ЦОД Rittal для задач Индустрии 4.0
- Благодаря работающим в реальном времени Edge-ЦОД German Edge Cloud для обработки промышленных данных