Серийные продукты Outdoor

Функциональность и безопасность – при любой погоде.

Rittal предлагает продуманные и гибкие Outdoor-решения от одного производителя:

Надежный шкаф в сочетании с продуманным энергоэффективным контролем микроклимата – для неблагоприятных условий и почти всех диапазонов температуры.

Простота и разнообразие

Rittal делает любую конструкцию простой
Гибкая продуманная система из шкафа и контроля микроклимата превосходно отвечает всем требованиям!

  • Меньше сложности за счет продуманной системы из шкафа и контроля микроклимата

  • Единый дизайн и быстрый монтаж компонентов контроля микроклимата благодаря готовым вырезам и адаптеру для двери

  • Разнообразные комплектующие для оптимальной функциональности (Schaltschrank-Heizung, Термостат, Гигростат, IoT-интерфейс)

  • Применение по всему миру благодаря международным сертификатам и малые сроки поставки стандартных продуктов со склада

Особая прочность2>

Rittal обеспечивает абсолютно надежную работу 
С особо прочными продуктами для наружной установки для неблагоприятных условий окружающей среды! 

  • Надежность благодаря стойкому к УФ-излучению покрытию и высококачественному материалу шкафов Toptec (алюминий и нержавеющая сталь)

  • Применение холодильных агрегатов Blue e+ в широком диапазоне температур от -30° до + 60°C

  • Высокие степени защиты: Корпуса Toptec: IP55 / IK10, холодильные агрегаты: IP56 и UL Type 4,3R,12

  • Продуманная конструкция корпусов Toptec снижает влияние солнечного излучения
    (пассивный теплоотвод через двойные боковые стенки)

Echt effizient

Rittal снижает энергозатраты при максимальной надежности
С энергоэффективной технологией Blue e+ для средней экономии энергии 75%; мониторинг и всемирный сервис для максимальной отказоустойчивости установок!

  • Технология Blue e+ со встроенными тепловыми трубками обеспечивает среднюю экономию электроэнергии 75%(высокая эффективность благодаря наружной установке)

  • Эффективный пассивный теплоотвод благодаря продуманному дизайну корпусов Toptec (двойные стенки)

  • Подключение холодильных агрегатов к IoT-интерфейсу обеспечивает простой удаленный мониторинг

  • Не требующие обслуживания корпуса и системы охлаждения

  • Всемирная сервисная сеть обеспечивает надежность эксплуатации и доступность запчастей

Learn more about our outdoor series products

Outdoor-корпуса Toptec

Новое решение – дополнительные преимущества

Откройте для себя новые Outdoor-корпуса Toptec в различных исполнениях

Настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor

Климатическое решение для Вашего шкафа – при наличии погодных воздействий

С гибкой, продуманной системы из шкафа и контроля микроклимата для любых требований наружной установки

Применение

Применение в различных областях

Довольные клиенты – лучший референс