Imaginez que des technologies telles que le cloud et l’edge computing, l’analyse de données, l’IA ou la 5G évoluent automatiquement pour suivre le rythme des derniers développements, et que vous n’ayez plus à vous soucier des défis informatiques impossibles posés par la croissance explosive du trafic de données. Imaginez qu’une plate-forme standardisée puisse vous permettre de réagir plus rapidement, de manière plus fiable et plus efficace à n’importe quel scénario informatique. Imaginez si vous pouviez créer de nouveaux modèles d’affaires en capturant, transmettant et analysant rapidement de grandes quantités de données tout en conservant une souveraineté totale sur vos propres données.
Cela ressemble à une chimère? Il’s not. It’s déjà une réalité. En collaboration avec nos partenaires, notre “Rittal Ecosystem IT” a déjà les réponses à ces questions. Il utilise des composants, des systèmes et des solutions standardisés pour créer un environnement informatique évolutif et rentable pour les scénarios de périphérie et de cloud qui répond à toutes les exigences imaginables.
L’écosystème IT Rittal
Notre portefeuille s’étend des racks, des bundles, des salles et des conteneurs, aux infrastructures OT complètes, en passant par les centres de données clés en main, les sites pour les centres de données et les services gérés. Nous sommes un fournisseur unique de tous les services à chaque étape du cycle de vie d’un centre de données : de la planification à la mise en œuvre, en passant par l’exploitation et l’optimisation d’une infrastructure informatique.
Rittal RiMatrix NG – plateforme de systèmes ouverte pour toutes les infrastructures IT
Grâce à une technologie standardisée et modulaire constituée de baies, d'alimentation électrique, de refroidissement, de sécurité et de supervision, il est possible de construire de manière simple, rapide et flexible des solutions personnalisées pour tous les scénarios IT – d’installations à petites baies individuelles en passant par les Datacenter Edge, Enterprise, Colocation jusqu’à Hyperscale.
Vos avantages :
Flexibilité maximale
- RiMatrix NG possède une flexibilité maximale dans toutes les dimensions (gamme de puissances, ampleur d’installation, disponibilité, fiabilité, intégration de partenaires certifiés)
- Des modèles de financement variables (location) complètent la gamme et permettent un investissement évolutif et en fonction des besoins
- Adaptabilité aux tendances technologiques d’avenir grâce à un développement permanent
- Modularité durable et économique grâce à des composants à efficience énergétique
Solutions fiables
- RiMatrix NG représente la qualité Rittal selon des standards internationaux
- Compatibilité avec des systèmes déjà installés pour une extension en toute sécurité
- Homologations internationales pour une utilisation dans le monde entier
- Documentation, formation et entraînement ainsi qu’un service complet pour la sécurité de production
Mise en œuvre rapide
- Solutions de salles informatiques prédéfinies et éprouvées et pour la première fois intégration de la technologie OCP dans les applications standards pour réduire les dépenses
- Conçu de manière optimale pour les exigences des composants IT ainsi que pour les systèmes et applications de gestion principaux
- Mise en œuvre rapide de solutions globales
- Configuration rapide et aisée des composants grâce au Rittal Configuration System
- Livraison des produits en 24/48 heures (configuration standard en Europe)
Rittal DataCube RDC – Datacenter en conteneur
L’augmentation permanente des données a des répercussions significatives sur les infrastructures IT. Le besoin en puissance de calcul et de stockage augmente dans les mêmes proportions, de manière à nécessiter toujours plus de serveurs et de systèmes de stockage, alors que la surface disponible pour les infrastructures IT est limitée. Les Datacenter en conteneur de Rittal constituent une solution idéale pour cela. Les systèmes standardisés peuvent être installés très rapidement, et le concept est personnalisé selon vos besoins.
Vos avantages :
- Solutions de conteneurs cousues main sur base de plateforme
- Assemblage personnalisé d’éléments prédéfinis pour former une salle informatique en conteneurs
- Les solutions de conteneurs prémontées sont opérationnelles en très peu de temps
- Conception par Rittal
- Remise clé en main de la solution testée avec la documentation complète
Lifecycle IT
Un Datacenter est un organisme en constant développement qui est en constante évolution. Il faut qu’il soit flexible pour pouvoir suivre les exigences changeantes d’une entreprise. Avec Lifecycle IT de Rittal, notre gamme de solutions globales, nous vous assistons dans l’ensemble des quatre phases du cycle de vie de votre Datacenter : de la conception et mise en œuvre jusqu’au fonctionnement et à l’optimisation d’une infrastructures IT de tous les sites.
Design
Les modules de solutions à utiliser sont choisis et les coûts d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) sont calculés après le développement du concept.
Mise en œuvre
L’infrastructure physique (courant, refroidissement, supervision, sécurité) est installée. Les composants IT (serveurs, stockage, contacteurs) peuvent en option être intégrés via Rittal et nos partenaires. La mise en service et la réception suivent ensuite.
Fonctionnement
Le Datacenter peut être exploité par le client ou par nos partenaires sous forme de service de gestion.
Optimisation
L’efficience, les coûts et la durabilité des solutions installées sont analysés pour tirer des conclusions sur le potentiel d’optimisation du Datacenter.
IT consulting and system solutions
Scale your data centre projects in multiple dimensions. What is the most appropriate structure and size? Small, distributed edge data centres, container and high-performance data centres, “conventional” core and corporate data centres or cloud, colocation and hyperscale data centres? How should the cooling system be designed? As rack, suite or room air conditioning, water or refrigerant-based, indirect or direct?
Assistance et solutions IT
Les projets de Datacenter sont évolutifs dans plusieurs dimensions. Quelle est la structure et la taille appropriée ? De petits Datacenter Edge répartis, des salles informatiques en conteneur et High Performance, des salles informatiques Core « classique » et propre à l’entreprise ou des Datacenter Cloud, Colocation et Hyperscale ? Et : de quelle manière le refroidissement doit-il être dimensionné ? Comme climatisation de baies, de rangées ou de salle, sur base d’eau ou de fluide frigorigène, indirect ou direct ?
Une analyse globale de tous les facteurs d’influence et conditions cadres aide à éviter les erreurs lors de la conception et à développer une solution viable. Les équipes d’experts dans les Rittal Competence Center IT possèdent un savoir-faire global et bénéficient d’une longue expérience dans de multiples projets IT internationaux. Nos spécialistes vous assistent pour toutes les questions de conception et de réalisation de salles informatiques, pour le calcul TCO, les questions en matière de sécurité ainsi que pour la conception de la supervision et pour l’entretien.
Notre offre :
- Chef de projet principal, certifié IPMA
- Conception en Allemagne avec respect de la norme EN 50600
- Conception par un concepteur de niveau accrédité selon « Uptime Institute »
- Fiabilité de la conception grâce à une longue expérience et une large gamme de produits
Votre bénéfice :
- Suivi professionnel de votre projet IT pour toutes les phases
- Conception de l’installation appropriée à vos besoins
Comme avec ABB, HPE, Siemens et Atos
Des alliances stratégiques avec des leaders internationaux renommés nous aident à bénéficier des effets de synergie dans le transfert de connaissances, de l’accès au marché et du support des clients qui agissent de manière globale. Ensemble nous pouvons proposer ces solutions IT complètes et ce service global – du matériel IT approprié jusqu’à l’infrastructure fiable, efficiente et évolutive. Le Secure Edge Data Center (SEDC) par exemple dispose d’une alimentation électrique redondante et fiable de ABB et d'applications et de services IT innovants de HPE. Rittal est en outre un des leaders mondiaux pour la fourniture d’infrastructures IT, avec lesquels Atos coopère pour la conception, la construction, l’exploitation et le service des salles informatiques. Avec Siemens nous proposons une solution « Container as a Service » pour pouvoir utiliser partout les applications IoT de manière fiable et rapide. Une coopération étroite avec des partenaires comme les revendeurs ou intégrateurs de systèmes simplifie en outre la mise à disposition économique de Datacenter complets et opérationnels.
Avantages de la compétence du fabricant
Des installations IT modernes constituent le cœur de nombreuses entreprises. Avec des volumes de données croissants et toujours plus complexes, il est plus que jamais important que l’infrastructure numérique soit toujours opérationnelle et qu’elle fonctionne parfaitement. Des connaissances détaillées, des délais de réaction courts et une qualité d’assistance maximale de votre partenaire de service constituent à cet égard les conditions essentielles. Faites pour cela confiance au service Rittal qui a fait ses preuves et profitez des avantages suivants :
Vos avantages :
- Assistance globale de la conception jusqu’au service après-vente – et plus encore
- Support fiable de vos installations IT grâce à une gestion professionnelle du cycle de vie
- Techniciens de maintenance & spécialistes d’infrastructure hautement qualifiés
- Un savoir-faire fondé avec la compétence du fabricant
- Processus de maintenance automatisés et basés sur le Web
- Disponibilité élevée des pièces de rechange d’origine
Lefdal Mine Datacenter (LMD)
The LMD on Norway’s west coast sets new standards. The five-storey tunnel system covering an area of 120,000 m² has a total capacity of 200 MW. It is powered exclusively by renewable energy and cooled by water from a nearby fjord. Compared to a cloud data centre in Germany, for example, significant cost savings of up to 40 % are achievable. What’s more, the facility is highly secure. The rock formation provides natural protection from electromagnetic waves, and the facility itself is only accessible from two points of entry.
The Lefdal Mine Datacenter is the only facility of its kind in the world, and is proving to be a worthwhile investment, with more and more companies needing access to highly flexible, secure and efficient IT resources. Our standardised Rittal RiMatrix Data Center containers satisfy these requirements, allowing flexible, scalable IT infrastructures to be implemented within just six weeks.
RiMatrix Data Center Configurator
Plan your data center
Design your own customized data center – quickly, easily, and tailored to your requirements! Create your customized solution in just a few minutes. Try it now and get started!
- Easy – Intuitive to use, even without specialist knowledge.
- Plausible – Technically sound configurations.
- Fast – All data available in no time.
We are there for you!
Got any questions? Please message us. We'll be delighted to answer all your questions relating to Ecosystem IT.