Nous savons ce qui nous anime.

Des solutions pour vos défis.

Solutions

Pour l’industrie et l’IT

Qu’importe le secteur dans lequel vous exercez ou devant quels défis vous vous trouvez actuellement. En commun avec de puissants partenaires comme Eplan ou German Edge Cloud, Rittal souhaite vous aider à les maîtriser avec des offres de solution concrètes.

Solutions pour l’industrie

La numérisation est ainsi au cœur de la réussite

Nous sommes tous d'accord : si les entreprises veulent pérenniser leur activité, il faut aborder la simplification de vos processus à l’aide de données cohérentes ainsi que de processus et solutions standardisés de manière plus cohérente que jamais. S’y ajoute que les entreprises doivent combiner économie et écologie avec une attention particulière pour la protection du climat et de son caractère sensible.

Nous avons développé pour cela un système de construction flexible grâce auquel il est également possible de réaliser des solutions personnalisées sur mesures. Où nous nous focalisons sur le soutien optimal de vos chaînes de création de valeur et processus. Rittal offre la solution appropriée là où l’industrie et l’IT se rejoignent.

Industrie agroalimentaire

Sécurité alimentaire, hygiène et numérisation

La sécurité alimentaire est primordiale dans l'industrie agroalimentaire. La production durable prend également de plus en plus d’importance.

Nestlé Suisse

Efficience énergétique pour le café torréfié

L’industrie agroalimentaire ne nécessite pas seulement de la chaleur pour le processus, mais il faut refroidir en permanence – si possible avec efficience énergétique. Non seulement le stockage frigorifique ou la congélation rapide des denrées...

Solutions IT

Flexibles et puissantes

Des baies réseaux et serveurs puissantes de toutes les tailles – de la baie autonome jusqu’à la salle informatique complètement équipée – constituent la base de nos solutions IT. Nous proposons des solutions tout au long de la chaîne de création de valeur, en commençant par la configuration en passant par la production, la logistique et si nécessaire la finition chez le client jusqu’aux solutions intelligentes pour l’entretien et la maintenance.

Nous proposons en outre des solutions flexibles d’infrastructures et Cloud sous forme de modèles « IT as a Service ». La solution ONCITE tout en un assiste les entreprises pour maîtriser les défis de la numérisation. Avec cette salle informatique Edge industrielle vous êtes en mesure d’accroître massivement la création de valeur interne grâce à vos infrastructures IT, comme sources de données, déjà existantes au sein de l’usine.

Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Edge Computing crée les conditions pour les applications en temps réel et l’industrie 4.0. De nombreux secteurs et entreprises bénéficient aujourd’hui déjà de la technologie puissante mise à disposition par Rittal.

Santé

Nous sommes prêts pour la santé numérique

La numérisation est en train de bouleverser de fond en comble le domaine de la santé. L’E-santé doit jouer un rôle essentiel dans les soins de santé.