Les experts IT chez B. Braun, un fabricant de pointe au niveau mondial de produits médicaux et pharmaceutiques, se trouvaient devant un vrai défi : une nouvelle fabrication ultramoderne nécessitait l’extension rapide de l’infrastructure IT. Cela devait être possible sans travaux de construction conséquents ni aménagements de locaux et être réalisé rapidement et sûrement. Il fallait avant tout décider où les systèmes IT, nécessaires autour des nouvelles lignes de production, devraient être installés. Les responsables se sont enfin décidés à étendre l’IT de la filiale sur le site de Glandorf.
Avec le Micro Data Center de Rittal nous avons trouvé une solution grâce à laquelle nous exploitons une salle informatique redondante et fiable sans mesures de construction compliquées.
À disponibilité élevée, compact et fiable
Les experts IT chez B. Braun ont réfléchi sur la manière d’étendre leur environnement IT tout en la rendant fiable. Une visualisation plus importante au niveau des composants IT devrait contribuer à consolider les applications et les systèmes et à pouvoir ainsi mettre en œuvre les ressources IT de manière plus flexible. Un lieu approprié devait être trouvé pour les serveurs. Le lieu devait être protégé contre l’accès de tiers et garantir une disponibilité élevée.
L’infrastructure IT nécessite environ une demi-douzaine de baie serveurs. La surface utilisée préalablement comme local technique IT n’était pas équipée ni pour une infrastructure ni pour une sécurisation requises pour une salle informatique. De simples baie serveurs devaient initialement être utilisées pour la construction de l’infrastructure IT, mais les exigences pour une protection physique de l’installation IT ne pouvaient pas être réalisées en globalité.
La solution : Micro Data Center de Rittal
La solution est enfin fournie par Rittal avec le Micro Data Center, un coffre-fort de données pour les systèmes IT. Celui-ci crée, au niveau des baies, un environnement spécialement protégé pour l’exploitation de systèmes IT sensibles pour l’entreprise. La solution offre la fiabilité et la modularité requises pour une production automatisée selon l’industrie 4.0.
Le Micro Data Center est disponible avec différents niveaux de sécurité. Les composants IT comme les serveurs, le stockage ou les réseaux sont exploités dans une salle sécurisée jusqu’à la classe de résistance 4. Selon les exigences individuelles, la solution peut être étendue en salle informatique compacte. Pour le site de Glandorf la société B. Braun s’est enfin décidée pour deux installations sur la base du Micro Data Center. Une juxtaposition de 3 et 4 unités est constituée chacune d’un environnement IT complet et redondant, constitué de trois ou quatre baies IT avec refroidissement, distribution de courant, supervision et protection incendie. Le refroidissement des baie serveurs est réalisé via le climatiseur Split LCU DX (Liquid Cooling Unit) intégré de Rittal.
Surveillance centralisée
Pour la surveillance de l’ensemble du système, la société B. Braun mise sur la solution de supervision CMC III de Rittal. D’importants paramètres de fonctionnement de l’IT peuvent être surveillés de manière centralisée grâce à cette application. Chez B. Braun le système surveille entre autres les contacts de porte des baies IT, les onduleurs ainsi que la température et l’humidité de l’air au sein du Micro Data Center. Le système de détection et d'extinction d'incendie DET-AC qui est également intégré détecte déjà les plus petites particules de fumée dans l’air et déclenche une préalarme, de telle manière que les techniciens sur place peuvent réagir à temps, avant le déclenchement de l’incendie lui-même. En cas d’incendie, le système DET-AC inonde la baie IT avec le gaz d’extinction Novec 1230 qui n’endommage pas les composants IT.
Vue d'ensemble
- Projet
- B. Braun
- Ville
- Glandorf, Allemagne
- Défi
- Extension d’une infrastructure IT fiable pour une fabrication ultramoderne sur le site de Glandorf - Mise à disposition rapide de l’infrastructure IT sans aménagement complémentaire de locaux - Disponibilité élevée, virtualisation, modularité et mise en œuvre flexible des ressources IT - Protection contre l’accès 
- Solution
- Micro Data Center de Rittal avec juxtaposition de 3 ou 4 unités - Climatiseur Split LCU DX pour un refroidissement à efficience énergétique - Système de surveillance CMC pour la surveillance de l’infrastructure IT - Le système de détection incendie DET-AC XL de Rittal détecte déjà les plus petites particules de fumée, système d’extinction et de surveillance