L’air marin est bénéfique ! Ce qui est certainement vrai pour les voies respiratoires n’est en aucun cas valable pour les installations électriques. Ici il faut une protection optimale – en règle générale il s'agit d’une armoire électrique qui protège de manière fiable les composants électroniques des contraintes ambiantes. Des températures trop élevées ou trop faibles ainsi que la poussière ou l’humidité peuvent endommager le matériel électrique et provoquent dans le pire des cas l’arrêt de l’installation. Les exigences vis-à-vis des habillages dépendent fortement du lieu d’implantation et sont particulièrement élevées pour une installation en extérieur. Un environnement dans lequel les habillages sont exposés à des conditions particulièrement difficiles est par exemple un port maritime car l’eau salée ou les aérosols salins dans l’air y sont très agressifs.
Armoires pour l'implantation en extérieur pour le terminal des conteneurs
La société CSP Zeebrugge Terminal se situe directement sur les voies maritimes les plus importantes de l’Europe du Nord-Ouest. Les plus grands porte-conteneurs du monde y accostent. Sept grues à portique Super-Post-Panamax-ZPMC sont installées dans le terminal ultramoderne pour charger ou décharger les navires avec des conteneurs.
L’exploitant du port cherchait de nouvelles armoires électriques pour les installations électrotechniques du terminal. « Le refroidissement des composants dans l’armoire électrique avant tout était pour nous un grand défi, en complément de la protection contre les influences extérieures », raconte Steven Lowyck qui, en tant que Control Engineer, est responsable de la conception de l’installation chez CSP Zeebrugge Terminal. Après un conseil complet, la société CSP se décida pour les armoires CS de Rittal qui sont spécialement conçues pour l'implantation en extérieur. « Nous avons constaté qu’à travers le choix d’une armoire à double paroi la convection naturelle – cela signifie que l'air chaud entre les parois s’élève – peut assurer un refroidissement suffisant pour notre application », cite Steven Lowyck l’un des avantages : « Il est facile à comprendre que cela a une répercussion positive sur notre bilan énergétique. »
Les armoires électriques pour l’installation en extérieur sur le terminal de CSP doivent répondre à des caractéristiques variables. Une grande résistance à la corrosion, un indice de protection minimal de IP 55, une protection contre le vandalisme jusqu’à RC 4 ainsi qu’une large plage de température de fonctionnement en font par exemple partie. Les armoires CS de Rittal répondent parfaitement à ces exigences. La construction à double paroi ne facilite pas seulement la convection naturelle, mais elle minimise également l’effet du rayonnement solaire direct. Les armoires électriques se caractérisent en outre par un concept de toit multifonctionnel, qui dépasse sur tout le pourtour du bord de l’armoire électrique. Les possibilités de transport intégrées et de nombreux avantages pour le montage, qui permettent un équipement intérieur aisé, constituent d'autres points positifs du système.
Robuste et durable
« Selon Rittal, les armoires CS ont une durée de vie de plus de 20 ans », dit Steven Lowyck : « Nous voulions voir cela nous-mêmes en pratique. » Avec le chargé d’affaires de Rittal, les salariés de CSP ont visité pour cela plusieurs sites de référence et ont pu y constater que les armoires étaient encore dans un état optimal après plus de 13 ans. « Nous nous sommes décidés pour Rittal également pour cela. Et ces armoires sont définitivement étanches grâce aux plaques à entrées de câbles à fermeture aisée et fiable. Il n’y a même pas de toile d’araignée à l’intérieur », conclu Steven Lowyck.