Pezag Elektro AG

Distribution de courant conçue avec précision avec Rittal

À Schaffhouse en Suisse se construit un stade de football de 8000 places qui convient aux compétitions de Super-League. Le stade est multifonctionnel et peut donc également être utilisé pour de grandes manifestations. Des surfaces commerciales et de bureaux sont en outre louées dans l’enceinte du stade. L’énorme station photovoltaïque dans le toit génère une part importante de l’énergie requise. Pour la construction du stade les professionnels de l’entreprise suisse Pezag Elektro AG ont été chargés de la conception et de la réalisation de l’ensemble de la distribution d’énergie. Éclairage, système d’accès, alimentation en eau, protection incendie ou restauration : dans un stade l’énergie est alimentée et commandée vers divers domaines. La conception doit être précise pour un fonctionnement parfait par la suite. La société Pezag Elektro AG mise pour cela sur des partenaires puissants comme Rittal.

La coopération entre Rittal et nos salariés est coordonnée jusque dans le moindre détail. Une assistance rapide et professionnelle en toute circonstance, une large gamme de produits certifiés de la meilleure qualité et des professionnels motivés qui rendent presque tout possible – la coopération avec Rittal est plaisante !
Roger Ackermann, responsable du secteur Automation, Pezag Elektro AG
Football stadium, Schaffenhausen (CH)

Solutions globales flexibles et certifiées

La conception de la distribution énergétique pour le bâtiment du stade, l’infrastructure ainsi que la commande de l’ensemble des installations sont extrêmement complexes pour de tels projets. Dans le stade de Schaffhouse le courant est distribué depuis un grand répartiteur général à environ 25 sous-répartiteurs. De là s’effectue la distribution secondaire pour l’éclairage, le chauffage ou le refroidissement et qui assure le fonctionnement des installations dans tous les domaines. Les directives sont strictes, seuls des composants certifiés peuvent être installés. L’automatisation du bâtiment – de la commande de la domotique jusqu’à la commande de l’éclairage du stade – était également très exigeante.

Pour maîtriser les exigences strictes la société Pezag Elektro AG misa sur le partenaire Rittal. Le fournisseur de systèmes apporta son soutien lors de l’ensemble de la conception de la distribution d’énergie et de sa commande ainsi que du choix des produits. Rittal a fourni un poste de répartition Ri4Power ISV avec neuf armoires électriques TS 8, quatre ventilateurs de toit avec technologie EC, un concept de climatisation modulaire, des interrupteurs-sectionneurs HPC, des portes profilées ainsi que des systèmes Maxi PLS.

Ensemble vers la réussite

Pour le projet du stade de Schaffhouse, Rittal assista la société Pezag Elektro AG grâce à une aide rapide et simple. Grâce aux livraisons rapides des produits, la société Pezag Elektro AG a pu réaliser la distribution d’énergie du stade dans les délais et fournir les attestations de type requises.

Vue d'ensemble

Projet
Pezag Elektro AG
Ville
Bischoffszell, Suisse
Secteur d'activité
Infrastructure-Telecommunications
Défi
  • Conception de la distribution d’énergie et de sa commande pour le stade de football et l’utilisation de son enceinte
  • Construction exclusive avec des installations de qualité certifiées
Solution
  • Poste de répartition Ri4Power ISV avec 9 armoires électriques (avec cheminement vertical)
  • Ventilateurs de toit avec technologie EC, concept de climatisation modulaire
  • Systèmes Maxi PLS 1600 A et 3200 A, interrupteurs-sectionneurs HPC taille 000-3, portes profilées