La société Schubert Elektroanlagen a depuis 1965 du succès sur le marché de l’équipement électrotechnique et de machine dans la construction d’installations et elle s’est spécialisée dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de l’eau. Aux exigences en matière de rapidité et de qualité, l’entreprise de Basse-Autriche répond avec entre autres un centre d’usinage des armoires électriques Perforex de Rittal. La conception virtuelle de l’armoire électrique Rittal est réalisée avec la solution d’ingénierie Eplan ProPanel de la société Eplan.
Prestation pionnière : usinage automatique des armoires
Environ 2600 m2 de surface d'armoire sont usinés par an pour les différents domaines d’activité. Les deux tiers des armoires proviennent de Rittal, en général des séries d’armoires électriques TS 8 et de coffrets AE.
L’accélération se poursuit
« Par le passé nous avons certainement utilisé un tiers de la durée de travail sur l’armoire électrique pour la construction mécanique », se souvient Manfred Bandion. « Il n’est plus possible de se représenter cela aujourd’hui et cela ne fonctionnerait plus chez nous. » l’ingénierie sans assistance par logiciel n’est également plus concevable aujourd’hui. Chez Schubert Elektroanlagen on travaille depuis longtemps avec Eplan ProPanel. À l'aide de cette solution informatique l’armoire électrique complète peut être construite de manière virtuelle. Mais pas seulement cela. Les données générées par le bureau d’études constituent la base pour l’usinage par le centre d’usinage Perforex. « Nous utilisons également les macros 3D de Rittal des armoires électriques et des accessoires. Rittal est vraiment bien en avance en comparaison avec d’autres », Manfred Bandion en est satisfait. Grâce à l’association de Eplan et Rittal, les deux entreprises promettent une accélération exceptionnelle des processus.
Vue d'ensemble
- Projet
- Schubert Elektroanlagen
- Ville
- Ober-Grafendorf, Autriche
- Secteur d'activité
- Electrical-and-Automation
- Défi
Exigences élevées en matière de rapidité et de qualité
- Solution
Conception virtuelle de l’armoire électrique dans Eplan ProPanel
Utilisation du Perforex BC un jour après son installation
Présentations 3D aux clients dès le début du projet
Réduction des défauts et des coûts de matériel