Champs électro-magnétiques forts
Protection contre les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement forts
Les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement forts surviennent par exemple lors du séchage par micro-ondes, sur les installations d'étincelage ou en soudant à haute fréquence. Dans ce cas, les coffrets standard Rittal habituels sont souvent insuffisants. Il est alors recommandé de les remplacer par des coffrets CEM Rittal.
Protection CEM élevée - mode d'emploi
Les surfaces extérieures des coffrets sont connectées électriquement les unes aux autres par un joint conducteur spécial, en grande partie sans espaces. Les surfaces intérieures et les joints de bordure ne sont pas peints. La protection contre la corrosion est assurée par le revêtement aluminium-zinc du matériau de base.
L'efficacité de tous les coffrets en service dépend de la qualité de leur usinage !
En cas de découpes pour les fenêtres ou pour la climatisation, le maintien de la protection doit être effectué à l'aide d'accessoires supplémentaires (rondelles blindées, grillage métallique, cabine alvéolaire).
-
L'effet protecteur est représenté comme suit :
Dans le diagramme d'atténuation du blindage, on constate l'affaiblissement des champs occasionné par le coffret en fonction de la fréquence sur une échelle logarithmique.
- Une atténuation du blindage de 20 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 10
- Une atténuation du blindage de 40 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 100
- Une atténuation du blindage de 60 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 1000
- etc.