Surfaces Plus

Méthode de contrôle avancée de Rittal

La méthode de contrôle avancée – protection des surfaces Plus – permet de vérifier les matériaux au niveau de l'ensemble, c.-à-d. que le produit complet, et non pas la pièce isolée, est soumis au procédé de contrôle dans le domaine d'application défini.

  • Les facteurs géométriques sont pris en compte
  • Test réalisé avec des moyens de contrôle réels
  • Sélection et combinaison optimales des matériaux
  • Méthode de contrôle pour la protection contre la corrosion (axée sur les composants et la construction)

La corrosion dépend des conditions ambiantes locales. Les taux de corrosion de l'acier faiblement allié sont par exemple illustrés ci-dessous :

  Taux de corrosion moyens en µm/an
  Mer du Nord Mer Méditerranée Golfe Persique
Atmosphère 50-70    
Zone à projections d'eau 140 140 140
Zone d'immersion intermittente 80 50 50
Zone à niveau d'eau faible 210 160 130
Zone d'immersion prolongée 30 40 40
Fond de la mer 20    
  • Méthode de contrôle pour la protection contre la corrosion

    • conforme aux prescriptions courantes, par ex. EN, CEI, ASTM

    Avantage : échelle identique, possibilité de comparaison

    Inconvénient : axée purement sur les composants (par ex. uniquement tôles)

  • Méthodes de contrôle avancées (Rittal)

    • Contrôle au niveau de l'ensemble (produit complet au lieu de pièces isolées)
    • Vérification simultanée des facteurs géométriques (arêtes, fentes, ...)
    • Test réalisé avec des moyens de contrôle réels

    Avantage : orientation pratique, sélection et combinaison optimales des matériaux dans le domaine d'application défini (acier plaqué, acier inoxydable, aluminium, zinc)

  • Protection efficace contre la corrosion

    • Prévention et colmatage des fentes
    • Associations de matériaux adaptées
    • Revêtement organique possible