Accessoires pour rails profilés

  • Renfort pour montants 19" avec montants en L
    Renfort pour montants 19" avec montants en L

    S'opposent à la torsion des rails profilés montés lorsque la charge est répartie de manière inégale, fixation directe sur les rails profilés 482,6 mm (19") et au châssis système monté en profondeur.

    Plus

  • Caches horizontaux 19" pour montants
    Caches horizontaux 19" pour montants

    Pour la compensation entre les équipements placés sur toute la hauteur de la baie, 482,6 mm (19") et la hauteur de baie utile.

    Plus

  • Kit de fixation, 2 U pour composants 19"
    Kit de fixation, 2 U pour composants 19"

    Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une armoire grâce à la fixation à l'ossature de l'armoire ou latéralement sur les rails profilés présents.

    Plus