Coffrets pour boutons poussoirs PB
Le coffret pour boutons-poussoirs de la série PB avec indice de protection NEMA est conçu pour une utilisation à l'intérieur afin d'abriter des boutons-poussoirs, des commutateurs et des témoins lumineux. Ce coffret protège l'équipement contre la saleté, la poussière, les projections d'eau, l'huile et le liquide de refroidissement.
Référence |
Nombre de perforations |
Diamètre de perçage |
Hauteur |
Largeur |
Profondeur |
Référence |
PB 8017.665 |
2 |
22,5 mm |
130 mm (5,1 ") |
69 mm (2,7 ") |
88 mm (3,5 ") |
PB02225M1C |
PB 8017.667 |
4 |
22,5 mm |
225 mm (8,9 ") |
69 mm (2,7 ") |
88 mm (3,5 ") |
PB04225M1C |
PB 8017.668 |
6 |
22,5 mm |
215 mm (8,5 ") |
127 mm (5 ") |
107 mm (4,2 ") |
PB06225M2C |
PB 8017.664 |
1 |
22,5 mm |
82 mm (3,2 ") |
69 mm (2,7 ") |
88 mm (3,5 ") |
PB01225M1C |
PB 8017.666 |
3 |
22,5 mm |
177 mm (7 ") |
69 mm (2,7 ") |
88 mm (3,5 ") |
PB03225M1C |
PB 8017.645 |
1 |
30,5 mm |
88 mm (3,5 ") |
82 mm (3,2 ") |
69 mm (2,7 ") |
PB01305S1C |
PB 8017.646 |
2 |
30,5 mm |
146 mm (5,7 ") |
82 mm (3,2 ") |
69 mm (2,7 ") |
PB02305S1C |
PB 8017.647 |
3 |
30,5 mm |
203 mm (8 ") |
82 mm (3,2 ") |
69 mm (2,7 ") |
PB03305S1C |
PB 8017.648 |
4 |
30,5 mm |
260 mm (10 ") |
82 mm (3,2 ") |
69 mm (2,7 ") |
PB04305S1C |
PB 8017.651 |
6 |
30,5 mm |
241 mm (9,5 ") |
158 mm (6,2 ") |
76 mm (3 ") |
PB06305S2C |
|