Coffret de commande au design élégant et fin, en profilés d'aluminium extrudé pour une dissipation efficace de la chaleur, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm ou rectangulaire de 120 x 65 mm qui convient aux systèmes de bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance par l'avant ou par l'arrière, canaux de montage uniformes sur tout le pourtour pour un équipement personnalisé sans usinage mécanique, indice de protection IP 65. Pour le marché nord-américain, nous avons amélioré nos offres de produits de façon à offrir les tailles supplémentaires indiquées ci-dessous.