LCP – Unités de refroidissement modulaires LCP Rack CW

    LCP – Unités de refroidissement modulaires LCP Rack CW
    LCP – Unités de refroidissement modulaires LCP Rack CW

    Pour les installations à densité très élevée, les unités LCP Rack maîtrisent totalement la circulation d'air pour assurer un refroidissement efficace. L'unité LCP Rack CW est un système en circuit fermé, et elle est offerte dans des puissances frigorifiques s'étendant du faible 10 kW au puissant 60 kW, selon les valeurs les plus en demande. Ces nouvelles unités plus puissantes dans la série conservent l'empreinte de 12 po de large – ce qui rend possible, dans certaines situations, de doubler la capacité de refroidissement sans occuper davantage d'espace de plancher. Les ventilateurs à haut rendement de l'unité ont été déplacés vers l'avant du LCP, soit sur le côté frais éloigné de la chaleur maximale, ce qui allonge leur durée de vie. Des raccordements d'eau sont possibles soit dans le haut soit dans le bas de l'unité.
Référence Nom Puissance frigorifique totale Tension
SK 3311.238 LCP Rack CW 10/20/30 kW 208 V
SK 3311.268 LCP Rack CW 40/45/55 kW 208 V