Accessoires pour coffrets AX

Accessoires de fixation

Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.

Accessoires de fixation

Équerres de montage pour l'équipement intérieur

Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur...

Accessoires de fixation

Étriers de montage

Pour le montage personnalisé des rails.

Accessoires de fixation

Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile

Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.

Accessoires de fixation

Vis auto-taraudeuses

Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage.

Accessoires de fixation

Vis perceuses auto-taraudeuses

Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm.