Équipement 19"

Montants

Montants et cadres de montage pour l'aménagement intérieur avec un ou deux plans de montage 19" pour coffrets muraux, armoires monobloc et armoires juxtaposées.

Montants

Profilés d'adaptation 19" pour armoires électriques TS / VX SE

Pour la fixation des bacs à cartes et d'autres équipements, les profilés d'adaptation peuvent simplement être coupés pour les équipements partiels.

Montants

Montants 19" pour armoires électriques juxtaposables TS

Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.

Montants

Montants 19" pour TS, CS Toptec

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

Montants

Montants 19" pour FlatBox

Equerre en L comme deuxième niveau de fixation.

Montants

Second cadre de fixation pour Data Rack

Pour recevoir des composants réseaux 482,6 mm (19") ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières.

Montants

Cadres de montage 19" pour TS, baies modulaires et Basic CS

Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.

Montants

Cache, magnétique pour baies VX IT

Pour le recouvrement en option de la perforation de système frontale.

Montants

Rail de puissance OCP, 21" pour baie OCP ORV3

Rail encliquetable pour le montage d'une unité d'alimentation électrique (PSU) dans la baie OCP ORV3 Rittal.

Montants

Rail OCP 21" pour baie OCP ORV3

Rails OCP encliquetables pour le montage des composants 21" dans les baies OCP ORV3 Rittal.

Montants

Adaptateur OCP du 21" vers le 19"

Rail d'adaptation pour composants 19" dans la baie ORV3.