Acier inoxydable

Armoires électriques

Armoires électriques en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304).

Armoires électriques

Armoires électriques monobloc VX SE en acier inoxydable

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...

Armoires électriques

Armoires monobloc TS 8, en acier inoxydable 316

Coffret en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L).

Armoires électriques

Armoires électriques juxtaposables TS 8 IP 66/NEMA 4X

Armoires juxtaposables TS 8 en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), y compris plaque de montage. L'indice de protection IP 66, NEMA 4X est respecté.