Panneaux

Panneaux latéraux - Accessoires

Supports de panneau latéral ou arrière comme fixation supplémentaire des équipements lourds, panneaux latéraux montés sur charnières avec un angle d'ouverture de 180° et verrouillages intérieurs constituent d'autres options d'accessoires.

Panneaux latéraux - Accessoires

Support interne de panneau pour armoires électriques TS / VX SE

Fixation supplémentaire pour le panneau arrière ou latéral en présence d'équipements lourds et de charges dynamiques importantes.

Panneaux latéraux - Accessoires

Charnière pour panneau latéral TS à visser en tôle d'acier

Angle d'ouverture de 180° pour une accessibilité optimale. Le montage est possible soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire. Remplacer les 3 supports par les charnières. L'indice de protection de l'armoire est...

Panneaux latéraux - Accessoires

Laque

Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.