Accessoires de fixation

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Accessoires de montage pour systèmes de rails.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Équerres-support de profilés en C pour la fixation sur le profil horizontal

Pour la fixation rapide des rails profilés en C.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Crampon de fixation pour deuxième plan de montage pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX

Pour la fixation des rails oméga directement sur le panneau arrière des boîtiers de jonction KX et des coffrets bus KX. Crée un plan de montage supplémentaire avec 10 mm de profondeur de montage en plus sans...

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Équerre d'écartement KX pour plastron de protection contre les contacts

Équerres pour le montage des plastrons de protection dans les boîtiers électriques KX d'une profondeur de 120 mm afin d'empêcher l'accès non autorisé ou involontaire aux composants sous tension.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Support d'assemblage TS

Ils offrent des possibilités de fixation multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm. P. ex. pour renforcer les parois extérieures ou pour réaliser une surface supplémentaire à l'intérieur de l'armoire.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Support d'assemblage PS pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Ils offrent des fixations multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Équerres d'assemblage PS

Pour la fixation rapide des rails de montage 23 x 23 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Support combiné TS

Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Support combiné PS

Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Pièces de butée ou intercalaires

Pour la fixation universelle des rails profilés en C, des rails porteurs ou des rails de retenue de câbles (équerres profilées). Pour le montage latéral des rails ou des tubes (Ø 20 mm) pour détourner les...

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Bloc de montage rapide

Pour des possibilités de montage universelles des systèmes de rails dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Fixation TS pour châssis 17 x 73 mm

Pour la fixation des châssis système TS lorsque des équipements comme les plaques de montage empêchent d'accéder aux points de vissage.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Bloc d'équipement TS

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Pièce d'angle

Pour le montage des rails profilés et des surfaces de montage avec une inclinaison de 45° dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Étriers de montage

Pour le montage personnalisé des rails.

Accessoires de montage pour systèmes de rails

Bloc de montage pour coffrets électriques AE

Pour AE. Comme accessoires pour l'équipement intérieur supplémentaire p. ex. le montage de colliers de frettage, de rails de montage PS, de profilés oméga et de rails profilés en C (p. ex. pour un...