Gestion du câblage

Passage de câbles

Des fiches préconfectionnées peuvent être introduites de diverses manières dans le coffret ou l'armoire : brosses passe-câbles, raccords cannelés, passages de fiches ou de câbles, adaptateurs pour garantir l'indice de protection pour les bras porteurs ainsi que des bordures de protection.

Passage de câbles

Garnitures à brosses

Presse-étoupes et accessoires.

Passage de câbles

Passage de fiches pour découpes de connecteurs (24 pôles)

Pour l'introduction de 2 câbles avec fiche à travers la découpe de connecteurs sans devoir démonter la fiche des câbles.

Passage de câbles

Passages de petites fiches

Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles à l'aide des colliers de...

Passage de câbles

Module pour passage de câbles pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Utilisation de la découpe de montage ronde pour raccordement au bras porteur de diamètre 130 mm, avec des coffrets muraux pour l'étanchéité de l'introduction des câbles. Peut être monté...

Passage de câbles

Bordure de protection

Pour l'habillage des arêtes vives des découpes, apporte une protection contre les blessures et évite les dommages aux câbles introduits, à raccourcir.