Équipement 19"

Glissières

Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds. Les glissières pour charge lourde peuvent supporter une charge statique de 800 N.

Glissières

Glissière, 2 U, montage fixe pour baies VX IT

Pour le montage sur un niveau de fixation 19".

Glissières

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Glissières

Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Glissières

Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés

Pour une fixation des deux côtés entre les profilés d'adaptation avant et arrière, 482,6 mm (19") ou éléments d'adaptation, 482,6 mm (19").

Glissières

Glissières pour montants TS, fixation d'un seul côté

Pour fixation unilatérale sur les montants 19".