Colonnes de signalisation

Colonne de signalisation modulaire IP 65

Pour la détection instantanée des défauts et états de fonctionnement des machines et processus automatisés, Rittal propose une gamme modulaire de colonnes de signalisation pour chaque application. Il est possible de combiner jusqu'à 5 éléments de raccordement, optiques et acoustiques différents et aussi des tablettes signalétiques avec la même tension.

Colonne de signalisation modulaire IP 65

Modules optiques

A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected.

Colonne de signalisation modulaire IP 65

Élément de raccordement pour colonnes de signalisation modulaires

Pour le montage au choix sur tube ou au mur / au sol. Bornes à ressort de traction dans l'élément de raccordement. Avec capot de finition pour les modules optiques. Protection contre les contacts conforme aux prescriptions VDE.

Colonne de signalisation modulaire IP 65

Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.