Grâce au pavé tactile intégré, il est inutile d'installer en plus une souris dotée d'un indice de protection adapté et il y a donc moins de câblage à effectuer.
Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour les claviers jusqu'à une largeur de 430 mm et une profondeur de 250 mm lorsque la face avant rabattue.
Pour poser les claviers standards lors des travaux de programmation et de maintenance, distance de montage des supports de tablette pour un rabattement sans problème min. 300 mm.