- Référence:
- DK 7338.220
- Description produit
- L'installation EFD Plus constitue un système de détection incendie précoce compact avec un système d'aspiration actif des fumées. Le ventilateur intégré aspire en permanence l'air de la baie en lui faisant traverser deux détecteurs de fumée. Le premier détecteur de fumée est très sensible et déclenche une préalarme. Le second détecteur de fumée déclenche l'alarme principale.
- Avantages
- Détection précoce de l'incendie
- Extinction automatique
- Gaz d'extinction innovant Novec™ 1230 : respectueux de l'environnement, non critique pour les composants IT, en matériau non conducteur
- Coffret rackable 19" sur seulement 1 U
- Agent d'extinction
- Modèle: –
- Interfaces
- 3 x RJ12 (raccordement au CMC)
- Ou 3 sorties de relais (charge de contact max. 24 V DC/0,5 A)
- Alimentation électrique sans interruption
- 2 x 12 V, 2,2 A/env. 4 h
- Number controlled enclosures (max.)
- 5
- Number slave modules (max.)
- 5
- Display
- Écran LCD avec informations en texte clair
- Détecteurs
- 2 détecteurs à écran diffusant différents
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 19 ˝
Hauteur: 1,73 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...35 °C( 50 °F...95 °F )
- Plage de température de stockage
- -15 °C...40 °C( 5 °F...104 °F )
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 240 V AC
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8 kg
- Poids brut
- 14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177652521
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Description produit
-
Early fire recognition through active air intake and continuous, monitoring of the air for thermal additives produced during the, pyrolysis phase., Technical data:, Height: 44.45 mm = 1 RU