- Référence:
- DK 7030.260
- Description produit
- Pour l'ouverture automatique des portes d'une armoire dans les situations d'urgence pour les applications avec l'armoire en dépression. Le raccordement et la commande de l'extension pour kit d'ouverture automatique de portes doivent être réalisés en association avec le kit de porte via le module de contrôle des portes.
- Domaines d'application
- Applications avec baies en dépression, p. ex. LCP ou ventilateurs puissants pour serveurs
- Mode de fonctionnement
- Le moteur pousse la porte jusqu'à ce que la dépression se libère.
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Plastique
- Composition de la livraison
- 2 moteurs de broche
2 cadres de poussée
Notice d'utilisation
Matériel de fixation inclus
Moteur à broche
Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Description produit
-
Kit d'ouverture de porte automatique - Extension LCP