- Référence:
- RX 9360.513
- Modèle
- Easy Fix
- Avantages
- Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
- Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 9005
RAL 35745
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Courant nominal max.
- 250 A
- Courant nominal (UL)
- 210 A
- Crête de tension nominale Uimp
- 12 kV
- Tension nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Catégorie de surtension
- 4
- Taux de contamination
- 3
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M8
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C( -13 °F...131 °F )
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C( -13 °F...167 °F )
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 252 mm
Profondeur: 63 mm( Largeur: 4,13 ˝
Hauteur: 9,92 ˝
Profondeur: 2,48 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Description produit
-
RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le haut, L : 105 mm