Jeux de barres RiLine60 – 800 A et 1600 A Dispositifs de protection RiLine Coupe-circuits innovants pour les applications CEI ou UL jusqu'à 630 A. Dispositifs de protection RiLine Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Taille 00 à 3, modification aisée des départs de câbles (en haut / en bas) par rotation des pattes de fixation. Vers le produit Dispositifs de protection RiLine Coupe-circuits à fusibles HPC Taille 00 pour un entraxe des barres de 60 et 100 mm Vers le produit Dispositifs de protection RiLine Supports de fusibles Vers le produit