- Référence:
- DK 7979.615
- Modèle
- Bleu
- Description produit
- Le PDU avec mesure locale de l'énergie est équipée d'un écran par phase – donc au total de deux écrans – et permet une meilleure répartition des charges par phases au sein du Datacenter.
- Avantages
- Mesure intégrée du courant (A) ; de la puissance effective (kW) ; de la tension (V) ; de la fréquence (Hz) ; de la consommation électrique (kWh), de l'angle de phase (°)
- Précision de mesure de ± 2 %
- Caractéristiques techniques
- Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
- Câble de raccordement, avec fiche, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Tension V, courant A, fréquence Hz
- Écran LCD
- Mode de fonctionnement
- Mesure par phase ou alimentation
- Matériau
- Aluminium, laqué, bleu, proche RAL 5010
Couvercle : plastique PA 6 GF30, noir, proche RAL 9005
- Composition de la livraison
- PDU avec mesure locale, 32 A, monophasé, bleu
2 équerres de maintien
- Measurement functions, description
- Mesure par phase ou alimentation
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 47 mm
Longueur: 1.308 mm( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 1,85 ˝
Longueur: 51,5 ˝ )
- Nombre de prises de courant et type
- 24 x C13 / 6 x C19
- CEI/EN/60320/C13
- CEI/EN/60320/C19
- Prises
- 24 x C 13
6 x C 19
Bipolaire avec contact de protection noir
- Tension nominale
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal (max.)
- 32 A
- Puissance nominale
- 7,4 kW
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m( 118 ˝ )
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Directives
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C( 41 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Plage de température de stockage
- -5 °C...60 °C( 23 °F...140 °F )
- Convient à
- Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm( Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 70,9 ˝
Type de coffret: TX Colocation Rack: ≥ 70,9 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,5 kg
- Poids brut
- 3,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Description produit
-
PDU avec mesure locale de l'énergie, modèle bleu, 24x C13, 6x C19, 2 pôles avec contact de protection, noir, LHP : 44x1308x47 mm