Bandeau de prises dans un boîtier en plastique

Référence: DK 7608510

Collecteurs de prises 230 Volt, utilisation sans restriction, même avec des fiches coudées, grâce à la disposition longitudinale des prises.

Référence:
DK 7608510
Description produit
Bandeau de 8 prises type Schuko (Type F, CEE 7/4). Le bandeau peut être monté verticalement sur l'ossature ou sur les montants 19" à l'arrière. Sur les montants 19", il faut prévoir un espace supérieur à 2 U. Les prises sont orientées à un angle de 45° ce qui permet la mise en œuvre aisée des fiches coudées. Le câble est raccordé sur un bornier interne au bandeau. Le bornier est muni d'un couvercle spécifique et possède des raccords externes pour une mise à la masse distincte.
Matériau
Plastique
Composition de la livraison
Câbles de raccordement
Vis de fixation
2 rondelles dentelées
Écrous cage M6, conducteurs
Écrous
Modèle
Sans interrupteur
Prises
12 x CH (type J, SEV 1011)
Dimensions
Longueur: 793 mm
( Longueur: 31,2 ˝ )
Longueur du câble de raccordement
2 m
( 78,7 ˝ )
Câble de raccordement (type)
H05VV-F3G1,5 avec embouts
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Courant nominal (max.)
10 A
Possibilités de montage
Composants avec trame au pas de 25 mm
Ossature de l'armoire
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,8 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177162709
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Documentations
Consigne de sécurité