Boîtes de raccordement JB 304 stainless steel

Référence: JB 8018.133

Numéro de modèle: JB101006H4

The JB enclosure offers protection for dense wiring and sensitive small instruments. These hinged cover junction boxes combine the advantages of the AE and KL series at an economical cost. Features include 180 degree hinge and slotted insert quarter turn latch. Foamed-in-place gasket and a knife-edge perimeter add extra protection.

Référence:
JB 8018.133
Numéro de modèle:
JB101006H4
Matériau
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Charnière 180°
Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Position des charnières
à gauche
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 250 mm
Profondeur: 150 mm
( Largeur: 9,84 ˝
Hauteur: 9,84 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,937 lb
Poids brut
8 lb
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
83282
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics