- Référence:
- PB 9817.606
- Numéro de modèle:
- PB02225M1CY
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 1018
- Composition de la livraison
- Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale - Hole diameter
- 22,5 mm
- Number of holes
- 2
- Dimensions
- Largeur: 70 mm
Hauteur: 130 mm
Profondeur: 89 mm( Largeur: 2,76 ˝
Hauteur: 5,12 ˝
Profondeur: 3,5 ˝ ) - Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- UPC-Code
- 93574
- Description produit
Coffrets pour boutons poussoirs PB
Référence: PB 9817.606
Numéro de modèle: PB02225M1CY
Le coffret pour boutons-poussoirs de la série PB avec indice de protection NEMA est conçu pour une utilisation à l'intérieur afin d'abriter des boutons-poussoirs, des commutateurs et des témoins lumineux. Ce coffret protège l'équipement contre la saleté, la poussière, les projections d'eau, l'huile et le liquide de refroidissement.