- Référence:
- PB 8017.714
- Numéro de modèle:
- PB01305S14
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Coffret et couvercle : brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Patte de fixation murale
Vis de couvercle imperdables, montées
- Hole diameter
- 30,5 mm
- Number of holes
- 1
- Number of columns
- 1
- Number of rows
- 1
- Dimensions
- Largeur: 82 mm
Hauteur: 88 mm
Profondeur: 69 mm( Largeur: 3,23 ˝
Hauteur: 3,46 ˝
Profondeur: 2,72 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,543 lb
- Poids brut
- 1,601 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 81204
- Description produit
-