Coffrets pour boutons poussoirs PB Acier inoxydable

Référence: PB 8017.727

Numéro de modèle: PB03225M14

The NEMA rated PB series pushbutton box enclosure is designed for indoor use to house pushbuttons, selector switches, and pilot lights. This enclosure protects equipment from dirt, dust, sprayed water, oil, and coolants.

Référence:
PB 8017.727
Numéro de modèle:
PB03225M14
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et couvercle : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Patte de fixation murale
Vis de couvercle imperdables, montées
Hole diameter
22,5 mm
Number of holes
3
Number of columns
1
Number of rows
3
Dimensions
Largeur: 69 mm
Hauteur: 177 mm
Profondeur: 88 mm
( Largeur: 2,72 ˝
Hauteur: 6,97 ˝
Profondeur: 3,46 ˝ )
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3 lb
Poids brut
3,086 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
81217
Description produit
Fiches techniques
Graphics