Cloisons fonctionnelles avec passage pour des jeux de barres verticaux

Référence: SV 9673.438

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux.

Référence:
SV 9673.438
Modèle
Avec ouïes d'aération
Description produit
Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
Matériau
Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition
Zinguée
Découpe de montage
Largeur:212 mm
Profondeur:201 mm
( Largeur:8,35 ˝
Profondeur:7,91 ˝ )
For compartment depth
800 mm
( 31,5 ˝ )
Consigne de montage
2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions
Largeur: 306 mm
Profondeur: 788 mm
( Largeur: 12 ˝
Profondeur: 31 ˝ )
Convient à
Largeur: = 400 mm
( Largeur: = 15,7 ˝ )
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cloison fonctionnel. horizontale ajourée
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés