Coffrets électriques AX C4-H

Référence: AX 1350.450

Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Les composants et accessoires peuvent être montés et ajoutés ultérieurement de manière rapide et fiable sur les rails de montage sans devoir percer. Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944 Classe de protection contre la corrosion C4-H. Important : veuillez tenir compte des caractéristiques du produit ainsi que des remarques concernant l'installation et l'entretien dans la description du produit.

Rail pour l'aménagement de la base pour coffrets électriques AX

Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Blocage de porte pour coffrets électriques AX

Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Référence:
AX 1350.450
Modèle
Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944
Avantages
Plus de possibilités d'équipement intérieur grâce aux bossages intégrés respectant la trame au pas de 25 mm qui permettent le montage des rails d'équipement intérieur et le reste de la gamme d'accessoires
Obtention de l'indice de protection (homologation UL) grâce au montage du rail pour équipement intérieur sans percer
Plan de montage supplémentaire et capacité de charge accrue grâce au rail pour l'équipement de la base
Conception et configuration aisées avec le configurateur RiPanel de Rittal
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Bandeau perforé de porte
Serrure : panneton double de 3 mm
Remarque
Installation et maintenance : La norme EN ISO 12944 s'applique aux constructions en acier (par ex. pour les containers et les ponts) et n'est en conséquence que partiellement applicable aux armoires électriques. Pour les armoires C4-H, les exigences définies dans la norme pour les tests en matière de peinture ont été appliquées. Notre peinture C4-H répond aux exigences du test au brouillard salin de 720h défini par la norme. Néanmoins, la corrosion peut apparaître sur de telles enveloppes lorsqu’elles sont exposées dans des zones corrosives. L'utilisateur doit donc procéder à un entretien régulier et à une réfection des dommages sur la peinture. En fonction de l'application, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection appropriées contre les conditions ambiantes telles que par exemple le rayonnement UV.
Indice de protection NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK10
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 19,7 ˝
Hauteur: 19,7 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
450 mm x 475 mm
( 17,7 ˝ x 18,7 ˝ )
Nombre de portes
1
Charnières réversibles
Oui
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles
Taille: 6
Nombre: 1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN
4028177993785
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AX Coffret électrique C4-H, L500xH500xP300 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, une porte, une serrure à came
Documentations
Notice d'utilisation