Coffrets électriques WM 304 stainless steel

Référence: WM 8017.621

Numéro de modèle: WM241608N4

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017.621
Numéro de modèle:
WM241608N4
Matériau
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 210 mm
( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 23,6 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
354 mm x 570 mm
( 13,9 ˝ x 22,4 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4X
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
34,987 lb
Poids brut
34,987 lb
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
83197
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics