VX SE Floormount Enclosure NEMA 12/3R

Référence: SE 5860.600

Numéro de modèle: VX SE FLOORMOUNT ENCLOSURE 1600H1200W300

Goulottes de câbles

Référence:
SE 5860.600
Numéro de modèle:
VX SE FLOORMOUNT ENCLOSURE 1600H1200W300
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles
Panneau arrière, fixation interne
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 1.496 mm
( 43,3 ˝ x 58,9 ˝ )
Profondeur de montage
256 mm
( 10,1 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
346,12 lb
Poids brut
372,575 lb
UPC-Code
93692
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Further instructions
Info sheet
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Product presentations
Quick guide
Fiches techniques
Cahier technique