- Référence:
- SE 5863.600
- Numéro de modèle:
- VX SE FLOORMOUNT ENCLOSURE 1600H1600W400
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles
Panneau arrière, fixation interne
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
- Dimensions
- Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 63 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 1.496 mm x 1.499 mm( 58,9 ˝ x 59 ˝ )
- Profondeur de montage
- 356 mm( 14 ˝ )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Unité d'emballage
- 1 p.
- UPC-Code
- 93695