VX SE Floormount Enclosure NEMA 12/3R

Référence: SE 5866.600

Numéro de modèle: VX SE FLOORMOUNT ENCLOSURE 1800H1800W400

Goulottes de câbles

Référence:
SE 5866.600
Numéro de modèle:
VX SE FLOORMOUNT ENCLOSURE 1800H1800W400
Matériau
Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm
Finition
Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles
Panneau arrière, fixation interne
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions
Largeur: 1.800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
( Largeur: 70,9 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.696 mm x 1.699 mm
( 66,8 ˝ x 66,9 ˝ )
Profondeur de montage
356 mm
( 14 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Code IK
IK10
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
540,123 lb
Poids brut
551,146 lb
UPC-Code
93697
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Further instructions
Info sheet
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Product presentations
Quick guide
Fiches techniques
Cahier technique