TS

Référence: TS 8018.811

Numéro de modèle: TSFM717116XC

Goulottes de câbles

Référence:
TS 8018.811
Numéro de modèle:
TSFM717116XC
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport
Dimensions
Largeur: 1.800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
( Largeur: 70,9 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
246,001 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
85554
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics