Comfort-Panel

Référence: CP 6372561

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un refroidissement passif optimal. Faible poids avec une stabilité élevée. Indice de protection IP 65 selon la norme CEI 60 529.

Référence:
CP 6372561
Modèle
Raccordement pour bras porteur rectangulaire 120 x 65 mm
Avantages
Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
Faible poids avec une stabilité élevée
Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
Matériau
Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique
General colour
Anodisé incolore
Couleur
Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024
Composition de la livraison
Coffret avec découpe pour raccordement de bras porteur
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Panneau arrière monté sur charnières sur le côté le plus long du coffret
Profondeur de montage
74 mm
( 2,91 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Convient à la largeur du panneau avant
520 mm
( 20,5 ˝ )
Convient à la hauteur du panneau avant
600 mm
( 23,6 ˝ )
Modèle
Accès de service par l'arrière
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
Matériau de base
Aluminium
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Blocage par vis
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,3 kg
Poids brut
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
CP Comfort Panel standard
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés