CP

Référence: CP 8018854

Numéro de modèle: C66SCOLC

Référence:
CP 8018854
Numéro de modèle:
C66SCOLC
Matériau
Tôle d'acier
Material thickness pedestal
2 mm
( 0,08 ˝ )
Pedestal tube cross-section depth
152 mm
( 5,98 ˝ )
Pedestal tube cross-section width
152 mm
( 5,98 ˝ )
Dimensions
Hauteur: 889 mm
( Hauteur: 35 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,503 lb
Poids brut
20,906 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
84420
Fiches techniques
Graphics