Baie réseau/serveur TS IT avec porte ajourée pour une climatisation de salle, version nord-américaine

Référence: DK 5504.210

TS IT avec portes ajourées pour salles climatisées. Largeur 600 et 800 mm. Cette version nord-américaine est disponible en teinte RAL 9005.

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Guidage des câbles sur le plan de montage 19"

Référence:
DK 5504.210
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 1.000 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 47,2 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
Unités de hauteur
24 U
Unités de hauteur
24 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
( 29,3 ˝ )
Design doors
avec fentes d'aération
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
76,8 kg
EAN
4028177678194
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Plans détaillés
Visio Shapes