Porte pour coffrets électriques HD

Référence: HD 5052101

Pièces de rechange d'origine pour les armoires électriques Rittal avec la qualité garantie.

Référence:
HD 5052101
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Avec charnières et pièces de fermeture
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 380 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 15 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,3 kg
Poids brut
3,3 kg