Porte de gauche pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050175

Référence:
TS 5050175
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.400 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 55,1 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22 kg
Poids brut
32 kg
EAN
4028177650640
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204